CBDLS345A
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 5,7828 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Ok Başlı Parça |
B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Ok Başlı Parça |
Delik Çapı A | 4.0 mm |
Delik Çapı A | 0.157 in |
Delik Çapı B | 4.8 mm |
Delik Çapı B | 0.189 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 5.3 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.209 in |
Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 - 1.8 mm |
Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 - 0.071 in |
Pano Kalınlık B Aralığı | 0.8 - 2.2 mm |
Pano Kalınlık B Aralığı | 0.031 - 0.087 in |
Ara Parça Uzunluğu | 19.0 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.748 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.