Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

Aletsiz kurulan, kilitli BDK desteğiyle uygulamanızda gerekli güvenliği sağlayın. Kanatlı taban daha fazla denge sağlar. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

CBLS320A

94 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,0362 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.036,20 TL

1000 x 5,0362 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
Delik Çapı A 3.0 mm
Delik Çapı B 3.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 3.2 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.2 - 1.7 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 7.9 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin