Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

Çift kilitli BDK destek ayakları deliklere kolayca klipslenir. İki BDK'yi bir arada tutmak veya tek bir kartı kasaya tutturmak için kullanılabilir. Bu malzeme UL94-V2 standardına uygundur.
Ürün kodu:

DLCBS-10-01

59090 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,6588 TL
5000 - 9999 6,2057 TL
10000 + 5,8887 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.658,80 TL

1000 x 6,6588 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
Gövde Çapı 7.1 mm
Delik Çapı A 4.0 mm
Delik Çapı B 4.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 5.6 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 15.9 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin