Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

Çift kilitli BDK destek ayakları deliklere kolayca klipslenir. İki BDK'yi bir arada tutmak veya tek bir kartı kasaya tutturmak için kullanılabilir. Bu malzeme UL94-V0 standardına uygundur.
Ürün kodu:

DLCBS8-10-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,6567 TL
5000 - 9999 7,1367 TL
10000 + 6,7719 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.656,70 TL

1000 x 7,6567 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
Gövde Çapı 4.2 mm
Delik Çapı A 3.5 mm
Delik Çapı B 3.5 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 3.0 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 0.8 - 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 15.9 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin