Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm PA UL94 V-2 Natural

This double non-locking push-in support post has a ribbed body and is designed to go into two blind holes. This item is made of material rated UL94 V-2
Ürün kodu:

BHDF-14M-01

3000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,8263 TL
5000 - 9999 3,747 TL
10000 + 3,6729 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.826,30 TL

1000 x 3,8263 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kancalı Taban Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Kancalı Taban Parçası
Delik Çapı A 7.9 mm
Delik Çapı B 7.9 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 8.7 mm
Ara Parça Uzunluğu 14.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin