Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 3,3523 TL |
5000 - 9999 | 3,0943 TL |
10000 + | 2,931 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Kancalı Taban Parçası |
B Deliği Tutturma Tipi | Kancalı Taban Parçası |
Delik Çapı A | 7.9 mm |
Delik Çapı A | 0.311 in |
Delik Çapı B | 7.9 mm |
Delik Çapı B | 0.311 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 8.7 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.343 in |
Ara Parça Uzunluğu | 4.0 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.157 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.