Menü Arama

Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 10.0 mm PA

Perçin kilitleme ara parçası, üst kısımda deliğe geçmek ve alt kısımda perçini oturtmak için tasarlanmıştır Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

551779

889 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,296 TL
5000 + 4,634 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.296,00 TL

1000 x 5,296 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Perçin Montaj Parçası
Uyumlu Pano Delik Çapı 3.5 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 10.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin