Menü Arama

Kenar Kilitlemeli Destekler 9.5 mm Yaylı Kilit Parçası

Ürün kodu:

CHCBS-6-01

18940 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,4771 TL
5000 - 9999 6,0247 TL
10000 + 5,6622 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.477,10 TL

1000 x 6,4771 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Köşe/Kenar Kilitli Parça
B Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
Özel Nitelikler Corner Holding
Delik Çapı B 4.8 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 9.5 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Standart RoHs
Standart REACH
Standart UL
Standart RMS
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin