Menü Arama

Kenar Kilitlemeli Destekler 12.7 mm Dişi Diş Parça

Vida montajlı köşe-kenar tutucu BDK desteği, azami paket yoğunluğu için yuva veya delik gerektirmez. BDK desteğinin yönüne göre köşe veya kenara monte edilebilir. Kasaya metal #6 veya M3.5 kendinden kılavuzlu vidayla monte edilir.
Ürün kodu:

TCEHCBS-8-01

310 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,4346 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.434,60 TL

1000 x 6,4346 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Dişi Diş Parça
Özel Nitelikler Self Tapping Screw
Delik Çapı B 3.1 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 12.7 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Standart RoHs
Standart REACH
Standart RMS
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin