Menü Arama

BDK Montaj Bloku 13.0 mm PA66 UL94 V-2

Ürün kodu:

RPM-1

170 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 18,5474 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

18.547,40 TL

1000 x 18,5474 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Deliği Çapı 2.5 mm
Toplam Derinlik 13.0 mm
Toplam Genişlik 7.3 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Diş Boyutu M2.5
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin