Menü Arama

Bilyeli Şim Dengeleyiciler

Stokta

Bilyeli Şim Dengeleyiciler maksimum 4 eğim açısıyla düzensiz yüzeyleri telafi etmek için tasarlanmıştır. Uygulamalarınızda azami doğruluk ve dikey hizalama için tekrar tekrar ayarlanabilir.

Üç özelliği bulunur: İnce dişli montaj cıvatası, dişli taban somunu ve uç durdurucu. Montaj cıvatası ve tabanın ince diş yapısı, kancalı anahtar kullanarak hassas ayarlama ve yeniden ayarlamaya olanak tanır.

Basit ve hızlı takılır. Hem statik hem de dinamik ağır yüklerle kullanıma uygundur. Motorlar, makineler, laboratuvar ekipmanları ve savunma imalatı gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılır.

  • Maksimum 4 eğim açısıyla düzensiz yüzeyleri telafi etmek için tasarlanmıştır.
  • İnce dişli montaj cıvatası, dişli taban somunu ve uç durdurucu içerir.
  • Motorlar, makineler, laboratuvar ekipmanları ve savunma imalatı gibi sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Zinc Plated Steel Seri Kodu: SR62140

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h Cıvata İçin d2 Malzeme d1 d3 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
M48
78.0
Stainless Steel
105.0
58.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
M24
38.0
Stainless Steel
58.0
29.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
M36
61.0
Stainless Steel
80.0
44.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
M30
48.0
Stainless Steel
70.0
36.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5
M16
30.0
Stainless Steel
45.0
20.0
8 Stokta
10.0
M10
20.0
Zinc Plated Steel
32.0
13.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M10
20.0
Stainless Steel
32.0
13.0
4 Stokta
8.0
M6
15.0
Stainless Steel
25.0
8.5
Bilyeli Takoz Düzelteci M48 105.0 78.0 Stainless Steel

20202064


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M48
  • d1
    105.0
  • d2
    78.0
  • d3
    58.0
  • h
    25.0
Bilyeli Takoz Düzelteci M24 58.0 38.0 Stainless Steel

20202033


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M24
  • d1
    58.0
  • d2
    38.0
  • d3
    29.0
  • h
    16.0
Bilyeli Takoz Düzelteci M36 80.0 61.0 Stainless Steel

20202057


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M36
  • d1
    80.0
  • d2
    61.0
  • d3
    44.0
  • h
    20.0
Bilyeli Takoz Düzelteci M30 70.0 48.0 Stainless Steel

20202040


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M30
  • d1
    70.0
  • d2
    48.0
  • d3
    36.0
  • h
    20.0
Bilyeli Takoz Düzelteci M16 45.0 30.0 Stainless Steel

20202026


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M16
  • d1
    45.0
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • h
    12.5
Bilyeli Takoz Düzelteci M10 32.0 20.0 Zinc Plated Steel

20201289


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Bilyeli Takoz Düzelteci M10 32.0 20.0 Stainless Steel

20202019


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Bilyeli Takoz Düzelteci M6 25.0 15.0 Stainless Steel

20202002


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M6
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    8.5
  • h
    8.0