Menü Arama

Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 66.6 mm 3.5 mm Steel

This spring loaded duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. The spring loaded unit reduces the damage caused by shock loads and also allows for dimensional changes due to temperature fluctuations as well as being self adjusting to evenly distribute loads. Suitable for use in applications including guillotines, presses and moulding machines.
Ürün kodu:

551048

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 6.386,5634 TL
5 - 9 3.649,4648 TL
10 + 2.606,7606 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

6.386,56 TL

1 x 6.386,5634 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Yüksekliği 3.5 mm
Toplam Yükseklik 63.0 mm
Bilye Çapı 19.0 mm
Flanş Çapı 66.6 mm
Flanş Yüksekliği 7.9 mm
Montaj Deliği Genişliği 7.0 mm
Dinamik Yük Kapasitesi 10.0 kg
Tam Basınç Yükü 10.0 kg
Yük Kapasitesi 10.0 kg
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin