Menü Arama

Bilyeli Vida 50x50 800.0 Steel

50 mm çaplı Bilyeli Vida, döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılır. Bir kafeste tutulan bilyeler döndükçe mil dişlilerinde yuvarlanır. Böylece bilyeli vidanın, hareketi çok düşük bir sürtünmeyle transfer etmesini sağladığından hassas ve pürüzsüz uygulamalar için idealdir.
Ürün kodu:

20179281

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Screw dia. x lead 50x50
Lead 50.0
d1 53.58
d2 50.0
d3 44.05
l1 800.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,45x10-3
Malzeme Steel
GTIP Numarası 7215508000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin