Menü Arama

N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 3.2 mm (PT)

Erkek ve dişi (iki parça) itmeli klips. Erkek ve Dişi parçalar itme ve geçme hareketiyle birleşip tek bir tespit çözümü oluşturur. Hasar görmeden ayrılmaları çok zordur.
Ürün kodu:

132103259902

1062 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 6,8657 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

686,57 TL

100 x 6,8657 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 6.0 mm
Panel Kalınlığı 3.2 mm
Kafa Çapı 10.0 mm
Kafa Yüksekliği 0.8 mm
Perçin Bağlantı Stili Birbirine Geçmeli
Perçin Tipi İtmeli Klipsi
Perçin Kafa Biçimi Truss
Renk Black
Tam Malzeme Nylon 6/6
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin