Menü Arama

İtmeli Perçin 2.0 mm Nylon Black

Erkek ve dişi (iki parça) itmeli klips. Erkek ve Dişi parçalar itme ve geçme hareketiyle birleşip tek bir tespit çözümü oluşturur. Hasar görmeden ayrılmaları çok zordur.
Ürün kodu:

27TM070188B

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,99 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 4000

Toplam fiyat:

3.990,00 TL

1000 x 3,99 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 2.0 mm
Panel Kalınlığı 4.8 mm
Kafa Çapı 11.1 mm
Kafa Yüksekliği 1.9 mm
Perçin Bağlantı Stili Birbirine Geçmeli
Perçin Tipi İtmeli Klipsi
Perçin Kafa Biçimi Truss
Renk Black
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin