Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 1,7935 TL |
5000 - 19999 | 1,6142 TL |
20000 + | 1,4529 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çapı | 3.2 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çapı | 0.126 in |
Panel Kalınlığı | 2.5 mm |
Panel Kalınlığı | 0.098 in |
Kafa Yüksekliği | 2.5 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.098 in |
Kafa Çapı | 12.7 mm |
Kafa Çapı | 0.5 in |
Perçin Bağlantı Stili | Birbirine Geçmeli |
Perçin Tipi | Dişi Çengelli Perçin |
Perçin Kafa Biçimi | Round |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.