Menü Arama

Female Perçin 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

Dişi Mini Çengelli Perçin, ürün grubundaki farklı Mini Perçinlerle (ayrı satılır) birlikte klipslenebilir. Farklı veya birden fazla malzemeleri kolayca tutturmak ve birleştirmek için kullanılır.
Ürün kodu:

27MRF12B

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,9725 TL
5000 - 19999 1,7755 TL
20000 + 1,5978 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.972,50 TL

1000 x 1,9725 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 3.2 mm
Panel Kalınlığı 2.5 mm
Kafa Yüksekliği 2.5 mm
Kafa Çapı 12.7 mm
Perçin Bağlantı Stili Birbirine Geçmeli
Perçin Tipi Female
Perçin Kafa Biçimi Round
Tam Malzeme Nylon 6/6
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin