27MRM060075B
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 2,7455 TL |
5000 - 9999 | 2,4959 TL |
10000 + | 2,269 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çapı | 1.6 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çapı | 0.063 in |
Panel Kalınlığı | 1.9 mm |
Panel Kalınlığı | 0.075 in |
Kafa Yüksekliği | 1.3 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.051 in |
Kafa Çapı | 6.4 mm |
Kafa Çapı | 0.252 in |
Perçin Bağlantı Stili | Birbirine Geçmeli |
Perçin Tipi | Male |
Perçin Kafa Biçimi | Round |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.