Menü Arama

İtmeli Perçin 5.4 mm Nylon Black

Erkek Mini Çengelli Perçin, ürün grubundaki farklı Dişi Mini Perçinlerle (ayrı satılır) birlikte klipslenebilir. Farklı veya birden fazla malzemeleri kolayca tutturmak ve birleştirmek için kullanılır.
Ürün kodu:

27MRM218125B

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,8497 TL
5000 - 9999 1,6816 TL
10000 + 1,5288 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 10000

Toplam fiyat:

1.849,70 TL

1000 x 1,8497 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 5.4 mm
Panel Kalınlığı 5.5 mm
Kafa Yüksekliği 2.1 mm
Kafa Çapı 9.6 mm
Perçin Bağlantı Stili Birbirine Geçmeli
Perçin Tipi Mandallı Perçin
Perçin Kafa Biçimi Round
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin