Menü Arama

N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 2.4 mm (HD) 9.5 mm (PT)

İki parçalı bağlantı elemanının bir parçası olan bu ürün, eşleşen parçasından ayrı satılır. UL94 V2 sınıfı Naylon 6/6'dan mamuldür. Özellikle oluklu panoların tespiti için uygundur. İki bağlantı parçasını klipsleyerek kitap ve katalog gibi farklı kalınlıktaki birden fazla tabakada kullanılabilen tam bir tespit çözümü oluşturur.
Ürün kodu:

27AMR0940500

3000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,4727 TL
5000 - 19999 2,2252 TL
20000 + 2,003 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.472,70 TL

1000 x 2,4727 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Erkek Klips Başı Yüksekliği 1.9 mm
Erkek Klips Mafsal Uzunluğu 12.7 mm
Erkek Klips Mil Çapı 2.4 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 2.4 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 1.6 - 9.5 mm
Dişi Pul Baş Yüksekliği 1.9 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Perçin Malzemesi Nylon 6/6
Pul Malzemesi Nylon 6/6
Renk Natural
Perçin Tipi Yaylı Bağlantı Elemanı
Perçin Bağlantı Stili Birbirine Geçmeli
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin