Menü Arama

N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

Yaylı bağlantı elemanı, PP klips ve LDPE yaylı pulla birlikte gelir. Özellikle oluklu panoların tespiti için uygundur. İki bağlantı parçasını klipsleyerek kitap ve katalog gibi farklı kalınlıktaki birden fazla tabakada kullanılabilen tam bir tespit çözümü oluşturur.
Ürün kodu:

8501160908VR

7697 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,402 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.402,00 TL

1000 x 7,402 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Erkek Klips Başı Yüksekliği 3.0 mm
Erkek Klips Mafsal Uzunluğu 14.0 mm
Erkek Klips Mil Çapı 6.0 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 8.0 - 20.0 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 12.0 - 18.0 mm
Dişi Pul Baş Yüksekliği 3.0 mm
Çalışma Isısı Aralığı -50 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB;UL94 V-0
Perçin Malzemesi Low Density Polyethylene
Pul Malzemesi Polypropylene
Renk White
Perçin Tipi Yaylı Bağlantı Elemanı
Perçin Bağlantı Stili Birbirine Geçmeli
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin