Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 5,8984 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Erkek Klips Başı Yüksekliği | 3.0 mm |
---|---|
Erkek Klips Başı Yüksekliği | 3.0 mm |
Erkek Klips Mafsal Uzunluğu | 44.0 mm |
Erkek Klips Mafsal Uzunluğu | 1.732 in |
Erkek Klips Mil Çapı | 6.0 mm |
Erkek Klips Mil Çapı | 0.236 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 8.0 - 20.0 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.315 - 0.787 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 2.0 - 40.0 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.079 - 1.575 in |
Dişi Pul Baş Yüksekliği | 3.0 mm |
Dişi Pul Baş Yüksekliği | 3.0 mm |
Göbek Yüksekliği | 14.0 mm |
Göbek Yüksekliği | 0.551 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -50 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -58 - 185 °F |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 HB;UL94 V-0 |
Perçin Malzemesi | Low Density Polyethylene |
Pul Malzemesi | Polypropylene |
Renk | Transparent |
Perçin Tipi | Yaylı Bağlantı Elemanı |
Perçin Bağlantı Stili | Birbirine Geçmeli |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.