Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Kare alüminyum yapı borularını çerçeveleyip desteklemek için üretilmiştir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler. Malzeme: Alüminyum Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin