Menü Arama

Boru Kapakları PCR

Stokta

Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
117 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Teknik özellikler H d Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
24.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
300 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
400000 Stokta
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
420000 Stokta
1"
19.2 mm
33.7 mm
29955 Stokta
29.5 mm
51.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
41.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
840 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
210.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.8 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.0 mm
400.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.4 mm
70.0 mm
15300 Stokta
10"
51.6 mm
273.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
  • / 6
Boru Kapağı 24.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20748289


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Boru Kapağı 29.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20748340


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Kapağı 26.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20748302


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Kapağı 36.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20748395


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Kapağı 42.4 mm LDPE - PCR Yeşil

20748432


Stok Seviyeleri
400000 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • Teknik özellikler
    1 1/4"
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Boru Kapağı 33.7 mm LDPE - PCR Yeşil

20748371


Stok Seviyeleri
420000 Stokta
Özellikler
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • Teknik özellikler
    1"
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Boru Kapağı 51.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20748487


Stok Seviyeleri
29955 Stokta
Özellikler
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Boru Kapağı 41.3 mm LDPE - PCR Yeşil

20748425


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Boru Kapağı 52.8 mm LDPE - PCR Yeşil

20748500


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Kapağı 190.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Kapağı 15.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20748173


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Kapağı 177.8 mm LDPE - PCR Yeşil

20748975


Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Kapağı 225.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749057


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Kapağı 170.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20748968


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Kapağı 210.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749033


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Boru Kapağı 22.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20748265


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Boru Kapağı 400.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749149


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Boru Kapağı 70.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20748586


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Boru Kapağı 273.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749095


Stok Seviyeleri
15300 Stokta
Özellikler
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • Teknik özellikler
    10"
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Boru Kapağı 280.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749101


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000