Menü Arama

Boru Rakorları 32.0 mm Black PE

This Round Tube connector joins three flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 32 mm. Black made from Nylon.
Ürün kodu:

463694

400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 934,8212 TL
25 - 49 534,1835 TL
50 + 381,5597 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

934,82 TL

1 x 934,8212 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme PE
Bitir No Finish
Renk Black
Kafa Biçimi Round
Tip 2
Diş kilitleme elemanı Evet
D 32.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin