Menü Arama

Düz Boru Konektörü Round 25.0 mm Nylon Black

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 25 mm. Black made from PA.
Ürün kodu:

463699

1968 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 - 199 114,6309 TL
200 - 399 65,5033 TL
400 + 46,7881 TL
Standart paket: 400

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

4.585,24 TL

40 x 114,6309 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme Nylon
Bitir No Finish
Renk Black
Kafa Biçimi Round
Tip 1
Diş kilitleme elemanı Hayır
D 25.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin