Menü Arama

Boru Rakorları Square 30.0 mm PA Black

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Ürün kodu:

550375

750 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
15 - 74 156,3616 TL
75 - 149 89,3494 TL
150 + 63,8211 TL
Standart paket: 150

Şunun katları halinde sipariş ver: 15

Toplam fiyat:

2.345,42 TL

15 x 156,3616 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme PA
Bitir Matt
Renk Black
Kafa Biçimi Square
Tip Female Part (with Nut)
Diş Boyutu M10
D 30.0 mm
H 41.0 mm
WT 2.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin