Menü Arama

Boru Rakorları Round 18 25.4 mm PE Natural

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 1 in. Natural made from PA.
Ürün kodu:

600953

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 100,0828 TL
250 - 499 57,1901 TL
500 + 40,8501 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

5.004,14 TL

50 x 100,0828 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme PE
Bitir Black
Renk Natural
Kafa Biçimi Round
Tip 1
Diş kilitleme elemanı Hayır
D 25.4 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin