Menü Arama

Boru Takozu 69.9 mm (W) 114.3 mm (L) LDPE

This pipe chock is made of orange LDPE and is use to secure pipes form rolling when they are stored or in transit. The fixing nails are included with the product.
Ürün kodu:

498748

2338 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 72,3375 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

3.616,88 TL

50 x 72,3375 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Orange
Malzeme LDPE
H 50.8 mm
L 114.3 mm
W 69.9 mm
Özel Nitelikler Nails Included
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin