Menü Arama

Buat T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE White

White PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for , 690 V cables.
Ürün kodu:

550133

17 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.252,7189 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.252,72 TL

1 x 1.252,7189 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk White
Tam Malzeme Polipropilen; Termoplastik Elastomer
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin