Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Genişliği | 13.7 mm |
---|---|
Taban Genişliği | 0.539 in |
Montaj Deliği Çapı | 3.3 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.13 in |
Montaj Deliği Mesafesi | 66.3 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 2.61 in |
Toplam Yükseklik | 19.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.748 in |
Toplam Uzunluk | 83.0 mm |
Toplam Uzunluk | 3.268 in |
Renk | Black |
Tutamak Rengi | Black |
Kulp Malzemesi | PP |
Kulp Biçimi | Pull Handle |
Malzeme | PP |
Montaj Tipi | Screw Mount |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Diş Boyutu | Bore |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.