Menü Arama

Pull Handle 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Black

Finger carrying handle made from polyamide. Supplied with screws and washers. There are 3 versions to be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks. Bu Numaralı Parçaların yerini alır: 493516
Ürün kodu:

1852021

484 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2 - 9 172,584 TL
10 + 155,3256 TL
Standart paket: 2

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

345,17 TL

2 x 172,584 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tutamak Rengi Black
Kulp Malzemesi PA6 GFR30
Kulp Biçimi Pull Handle
Malzeme PA6 GFR30
Montaj Tipi Vidalı Montaj
GTIP Numarası 3926909790
Diş Boyutu M2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin