Menü Arama

Tutamak Kavraması 93.0 mm M6 PA Black

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact, weather, and UV rays.
Ürün kodu:

20087883

1798 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 95,932 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

9.593,20 TL

100 x 95,932 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Uzunluğu 93.4 mm
Montaj Deliği Mesafesi 93.0 mm
Toplam Yükseklik 35.0 mm
Toplam Uzunluk 120.0 mm
Tutamak Rengi Black
Kulp Malzemesi PA
Kulp Biçimi Flat Bar
Kulp Tipi Köprü Tutamağı
Montaj Tipi Plain
GTIP Numarası 3926909790
Diş Boyutu M6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin