Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 1.183,3902 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tam Malzeme | Glass Filled Nylon |
---|---|
Kulp Malzemesi | PA |
Kulp Biçimi | Rectangular |
Montaj Tipi | Vidalı |
Montaj Deliği Merkez Mesafesi | 80.0 mm |
Montaj Deliği Merkez Mesafesi | 80.0 mm |
Toplam Uzunluk | 154.0 mm |
Toplam Uzunluk | 6.063 in |
Menteşe Tipi | 180 Derece Döner |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Kulp Son Katı | No Finish |
Montaj Deliği Sayısı | 2 |
Diş Boyutu | M6 |
Toplam Genişlik | 18.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.709 in |
Sol Alttan Sağa Delik Tespit Mesafesi | 80.0 mm |
Sol Alttan Sağa Delik Tespit Mesafesi | 3.15 in |
Toplam Yükseklik | 77.0 mm |
Toplam Yükseklik | 3.031 in |
Diş Uzunluğu | 30.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.181 in |
Tutamak Rengi | Black |
Sağ Üstten Sağ Alta Delik Tespit Mesafesi | 80.0 mm |
Sağ Üstten Sağ Alta Delik Tespit Mesafesi | 3.15 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.