Menü Arama

Çekmece Rayı 245.0 mm 45.4 mm

Soğuk haddelenmiş çelik çekmece rayı 35 kg yük kapasitelidir.
Ürün kodu:

10579107

1721 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 848,2484 TL
5 - 9 805,8543 TL
10 + 763,4602 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

848,25 TL

1 x 848,2484 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 250.0 mm
Uzatılmış Boy 495.0 mm
Toplam Yükseklik 13.0 mm
Toplam Genişlik 45.4 mm
Toplam Uzunluk 245.0 mm
Yük Kapasitesi 45.0 kg
Uzunluk 250.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7318190090

Ürün 10579107 bu diğer ürünün yerini alır:

Çekmece Rayı 500.0 mm 45.0 mm Steel
Ürün kodu: D2000250A

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin