Menü Arama

Çekmece Rayı 305.0 mm 45.4 mm

Soğuk haddelenmiş çelik çekmece rayı 35 kg yük kapasitelidir. Bu Numaralı Parçaların yerini alır: D2000300A
Ürün kodu:

10579114

1217 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 892,0131 TL
5 - 9 847,3347 TL
10 + 802,7478 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

892,01 TL

1 x 892,0131 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 300.0 mm
Uzatılmış Boy 605.0 mm
Toplam Yükseklik 13.0 mm
Toplam Genişlik 45.4 mm
Toplam Uzunluk 305.0 mm
Yük Kapasitesi 45.0 kg
Uzunluk 300.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Screw Mount
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin