Menü Arama

Çekmece Rayı 360.0 mm 45.4 mm

Çekmece Rayları; alet kutuları, mağaza aksamları ve laboratuvar mobilyalarında pürüzsüz ve kontrollü hareket sağlar. Çift olarak temin edilir, 35 kg ağırlık kapasitesine sahiptir ve tamamen uzanır. Vidayla monte edilir, günlük kullanıma dayanabilen sağlam çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

10579121

3146 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.079,4062 TL
5 - 9 1.025,4084 TL
10 + 971,5021 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.079,41 TL

1 x 1.079,4062 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 350.0 mm
Uzatılmış Boy 710.0 mm
Toplam Yükseklik 13.0 mm
Toplam Genişlik 45.4 mm
Toplam Uzunluk 360.0 mm
Yük Kapasitesi 45.0 kg
Uzunluk 350.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 8302420090

Ürün 10579121 bu diğer ürünün yerini alır:

Çekmece Rayı 700.0 mm 45.0 mm Steel
Ürün kodu: D2000350A

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin