Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 1.239,3893 TL |
5 - 9 | 1.177,4427 TL |
10 + | 1.115,4047 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kapalı Uzunluk | 400.0 mm |
---|---|
Kapalı Uzunluk | 15.748 in |
Uzatılmış Boy | 808.0 mm |
Uzatılmış Boy | 31.811 in |
Toplam Yükseklik | 13.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.512 in |
Toplam Genişlik | 45.4 mm |
Toplam Genişlik | 1.787 in |
Toplam Uzunluk | 408.0 mm |
Toplam Uzunluk | 16.063 in |
Yük Kapasitesi | 45.0 kg |
Yük Kapasitesi | 45.0 kg |
Uzunluk | 400.0 mm |
Uzunluk | 15.748 in |
Ray Sürgü Yönü | Tam uzama |
Montaj Tipi | Vidalı Montaj |
Tam Malzeme | Steel |
GTIP Numarası | 8302420090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.