Menü Arama

Çekmece Rayı 464.0 mm 45.4 mm

Soğuk haddelenmiş çelik çekmece rayı 45 kg yük kapasitelidir.
Ürün kodu:

10579145

1570 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.316,1373 TL
5 - 9 1.250,2619 TL
10 + 1.184,4779 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.316,14 TL

1 x 1.316,1373 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 450.0 mm
Uzatılmış Boy 914.0 mm
Toplam Yükseklik 13.0 mm
Toplam Genişlik 45.4 mm
Toplam Uzunluk 464.0 mm
Yük Kapasitesi 45.0 kg
Uzunluk 450.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 8302420090

Ürün 10579145 bu diğer ürünün yerini alır:

Çekmece Rayı 900.0 mm 45.0 mm Steel
Ürün kodu: D2000450A

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin