Menü Arama

Çekmece Rayı 603.0 mm 45.4 mm

Soğuk haddelenmiş çelik çekmece rayı 35 kg yük kapasitelidir.
Ürün kodu:

10579176

1760 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.694,6695 TL
5 - 9 1.609,9726 TL
10 + 1.525,1844 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.694,67 TL

1 x 1.694,6695 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 600.0 mm
Uzatılmış Boy 1203.0 mm
Toplam Yükseklik 13.0 mm
Toplam Genişlik 45.4 mm
Toplam Uzunluk 603.0 mm
Yük Kapasitesi 45.0 kg
Uzunluk 600.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7318190090

Ürün 10579176 bu diğer ürünün yerini alır:

Çekmece Rayı 1200.0 mm 45.0 mm Steel
Ürün kodu: D2000600A

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin