Menü Arama

Çekmece Rayı 650.0 mm 45.4 mm

Soğuk haddelenmiş çelik çekmece rayı 35 kg yük kapasitelidir.
Ürün kodu:

10579183

1985 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.894,6713 TL
5 - 9 1.799,924 TL
10 + 1.705,1768 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.894,67 TL

1 x 1.894,6713 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 650.0 mm
Uzatılmış Boy 1300.0 mm
Toplam Yükseklik 13.0 mm
Toplam Genişlik 45.4 mm
Toplam Uzunluk 650.0 mm
Yük Kapasitesi 45.0 kg
Uzunluk 650.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7318190090

Ürün 10579183 bu diğer ürünün yerini alır:

Çekmece Rayı 1300.0 mm 45.0 mm Steel
Ürün kodu: D2000650A

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin