Menü Arama

Çekmece Rayı 245.0 mm 45.4 mm

Paslanmaz çelik 201 çekmece rayı 35 kg yük kapasitelidir.
Ürün kodu:

10579206

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.615,9201 TL
5 - 9 2.485,1743 TL
10 + 2.354,3372 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.615,92 TL

1 x 2.615,9201 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 250.0 mm
Uzatılmış Boy 495.0 mm
Toplam Yükseklik 13.0 mm
Toplam Genişlik 45.4 mm
Toplam Uzunluk 245.0 mm
Yük Kapasitesi 45.0 kg
Uzunluk 250.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7326909890

Ürün 10579206 bu diğer ürünün yerini alır:

Çekmece Rayı - Ray Sürgü Yönü:Tek Yönlü ; ; Toplam Uzunluk - 250.0 mm | 9.843 in ; Toplam Yükseklik:12.7 mm | 0.5 in
Ürün kodu: 497889

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin