Menü Arama

Çekmece Rayı 360.0 mm 45.4 mm

Paslanmaz çelik 201 çekmece rayı 35 kg yük kapasitelidir.
Ürün kodu:

10579220

1970 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.286,5517 TL
5 - 9 3.122,183 TL
10 + 2.957,9056 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.286,55 TL

1 x 3.286,5517 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 350.0 mm
Uzatılmış Boy 710.0 mm
Toplam Yükseklik 13.0 mm
Toplam Genişlik 45.4 mm
Toplam Uzunluk 360.0 mm
Yük Kapasitesi 45.0 kg
Uzunluk 350.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7326909890

Ürün 10579220 bu diğer ürünün yerini alır:

Çekmece Rayı 700.0 mm 45.0 mm Stainless Steel
Ürün kodu: 497891

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin