Menü Arama

Çekmece Rayı 408.0 mm 45.4 mm

Paslanmaz çelik 201 çekmece rayı 45 kg yük kapasitelidir.
Ürün kodu:

10579237

1983 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.560,469 TL
5 - 9 3.382,4867 TL
10 + 3.204,413 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.560,47 TL

1 x 3.560,469 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 400.0 mm
Uzatılmış Boy 808.0 mm
Toplam Yükseklik 13.0 mm
Toplam Genişlik 45.4 mm
Toplam Uzunluk 408.0 mm
Yük Kapasitesi 45.0 kg
Uzunluk 400.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7318190090

Ürün 10579237 bu diğer ürünün yerini alır:

Çekmece Rayı - Ray Sürgü Yönü:Tek Yönlü ; ; Toplam Uzunluk - 400.0 mm | 15.748 in ; Toplam Yükseklik:12.7 mm | 0.5 in
Ürün kodu: 497892

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin