10579244
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 4.144,5764 TL |
5 - 9 | 3.937,3567 TL |
10 + | 3.730,137 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kapalı Uzunluk | 450.0 mm |
---|---|
Kapalı Uzunluk | 17.717 in |
Uzatılmış Boy | 914.0 mm |
Uzatılmış Boy | 35.984 in |
Toplam Yükseklik | 13.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.512 in |
Toplam Genişlik | 45.4 mm |
Toplam Genişlik | 1.787 in |
Toplam Uzunluk | 464.0 mm |
Toplam Uzunluk | 18.268 in |
Yük Kapasitesi | 45.0 kg |
Yük Kapasitesi | 45.0 kg |
Uzunluk | 450.0 mm |
Uzunluk | 17.717 in |
Ray Sürgü Yönü | Tam uzama |
Montaj Tipi | Vidalı Montaj |
Tam Malzeme | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.