Menü Arama

Çekmece Rayı 510.0 mm 45.4 mm

Paslanmaz çelik 201 çekmece rayı 45 kg yük kapasitelidir.
Ürün kodu:

10579251

1905 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 4.682,1781 TL
5 - 9 4.448,0966 TL
10 + 4.214,0151 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.682,18 TL

1 x 4.682,1781 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 500.0 mm
Uzatılmış Boy 1010.0 mm
Toplam Yükseklik 13.0 mm
Toplam Genişlik 45.4 mm
Toplam Uzunluk 510.0 mm
Yük Kapasitesi 45.0 kg
Uzunluk 500.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin