Menü Arama

Çekmece Rayı 553.0 mm 45.4 mm

Paslanmaz çelik 201 çekmece rayı 45 kg yük kapasitelidir.
Ürün kodu:

10579268

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 5.198,3999 TL
5 - 9 4.938,4617 TL
10 + 4.678,5234 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.198,40 TL

1 x 5.198,3999 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 550.0 mm
Uzatılmış Boy 1103.0 mm
Toplam Yükseklik 13.0 mm
Toplam Genişlik 45.4 mm
Toplam Uzunluk 553.0 mm
Yük Kapasitesi 45.0 kg
Uzunluk 550.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin