Menü Arama

Çekmece Rayı 650.0 mm 45.4 mm

Paslanmaz çelik 201 çekmece rayı 35 kg yük kapasitelidir.
Ürün kodu:

10579282

1981 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 6.268,9436 TL
5 - 9 5.955,5558 TL
10 + 5.642,0767 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

6.268,94 TL

1 x 6.268,9436 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 650.0 mm
Uzatılmış Boy 1300.0 mm
Toplam Yükseklik 13.0 mm
Toplam Genişlik 45.4 mm
Toplam Uzunluk 650.0 mm
Yük Kapasitesi 45.0 kg
Uzunluk 650.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7318190090

Ürün 10579282 bu diğer ürünün yerini alır:

Çekmece Rayı 1300.0 mm 45.0 mm Stainless Steel
Ürün kodu: 497897

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin