Menü Arama

Çekmece Rayı 500.0 mm 35.8 mm

Soğuk haddelenmiş çelik çekmece rayı 20 kg yük kapasitelidir.
Ürün kodu:

10579305

1477 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 780,363 TL
5 - 9 741,3494 TL
10 + 702,3358 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

780,36 TL

1 x 780,363 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 250.0 mm
Uzatılmış Boy 500.0 mm
Toplam Yükseklik 12.7 mm
Toplam Genişlik 35.8 mm
Toplam Uzunluk 500.0 mm
Yük Kapasitesi 25.0 kg
Uzunluk 250.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7326909890

Ürün 10579305 bu diğer ürünün yerini alır:

Çekmece Rayı - Ray Sürgü Yönü:Tek Yönlü ; ; Toplam Uzunluk - 250.0 mm | 9.843 in ; Toplam Yükseklik:12.7 mm | 0.5 in
Ürün kodu: 497899

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin