Menü Arama

Çekmece Rayı 800.0 mm 35.8 mm

Soğuk haddelenmiş çelik çekmece rayı 20 kg yük kapasitelidir.
Ürün kodu:

10579336

13734 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.140,2564 TL
5 - 9 1.083,2436 TL
10 + 1.026,2308 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.140,26 TL

1 x 1.140,2564 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 400.0 mm
Uzatılmış Boy 800.0 mm
Toplam Yükseklik 12.7 mm
Toplam Genişlik 35.8 mm
Toplam Uzunluk 800.0 mm
Yük Kapasitesi 25.0 kg
Uzunluk 400.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin